BTL1500
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
Typecode:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
disponibile su richiesta. Contattare il nostro ufficio vendite. Utilizzate l'apposito modulo di contatto.
- Forma
- Serie a barra Ex
- Fissaggio
- Flangia filettata M18x1.5
- Sensori di posizione, numero max.
- 1
- Collegamento
- Cavo, 15.00 m, PUR
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Campo di misurazione
- 130 mm
- Risoluzione
- ≤ 0.2 µA
- Scostamento di linearità max.
- ±100 µm
- Precisione di ripetibilità
- ≤ ± 0.2 µA
- Tensione d'esercizio UB
- 20...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Categoria Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03