Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW02A9

HAR-USB-100-3

Prolunghe

Collegamento 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Connettore, diritto, 5-poli
Collegamento 2
USB 2.0 Standard-A-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC nero, 3 m
Numero dei conduttori
4
Grado di protezione
IP20
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
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Connettore, diritto, 5-poli
Collegamento 2
USB 2.0 Standard-A-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
PVC nero, 3 m
Numero dei conduttori
4
Grado di protezione
IP20
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare