PLP011C
Inductive proximity switches and proximity sensors
Typecode:
TRY ME BES
- Dimensione
- Ø 12 x 45 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 4 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 350 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento