- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Trasduttore di rotazione
- Sensori NAMUR induttivi
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi a fattore 1
- Sensori induttivi completamente in metallo
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
- Sensori induttivi resistenti alla saldatura
- Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Sensori induttivi

Disponibile in:
108 Versioni
I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto.
Le caratteristiche particolari
- resistenti a pressioni fino a 500 bar
- resistenti alle alte temperature fino a 120 °C
- idonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrante
- dimensioni da M5 a M18
- forme corte e lunghe
- con o senza battuta fissa
Disponibilità
108 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Collegamento | Resistenza alla pressione max. | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
183.75 EUR | Ø 12 x 78 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 500 bar | |
![]() BHS0021BES 516-300-S162-S4-D |
183.75 EUR | Ø 12 x 69 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 2000 Hz | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 500 bar | |
![]() BHS005UBHS B135V-PSD25-S04-003 |
186.06 EUR | Ø 12 x 78 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2.5 mm | 400 Hz | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 500 bar | |
![]() BHS0022BES 516-300-S163-S4-D |
183.75 EUR | Ø 12 x 93 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | 500 bar |