Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensori induttivi per ambienti ATEX

Sensori induttivi

Disponibile in:

40 Versioni

Nella nostra gamma troverete sensori induttivi per tutti i tipi di zone Ex. L’ambito d’impiego di tali interruttori, esenti da usura, spazia dagli ambienti delle zone 2/22, nei quali raramente si presentano atmosfere esplosive (Categorie 3G/3D), sino agli ambienti delle zone 0/20, che presentano il massimo rischio di esplosione.

Grazie alla versatile gamma di varianti, i nostri sensori coprono un ampio ventaglio di applicazioni, consentendovi di rispondere ai più diversi requisiti. Tale completo portfolio comprende, ad esempio, sensori resistenti alle alte pressioni, sino a 500 bar; oppure, sensori dal campo di temperatura esteso – il tutto, in varie versioni di strutture. Naturalmente, nella nostra gamma troverete anche i relativi accessori, come gli amplificatori per circuiti di separazione NAMUR o i cavi di collegamento.

Caratteristiche specifiche

  • per le seguenti zone: 0, 1, 2, 20, 21 e 22
  • Resistenti all’alta pressione fino a 500 bar
  • utilizzabili nei più diversi campi di temperatura
  • con relativi amplificatori per circuiti di separazione NAMUR
  • esenti da usura, in quanto senza contatto
  • resistenti ai fluidi
  • insensibili alla sporcizia

Disponibilità

Prezzo

40 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Dimensione Interfaccia Distanza di lavoro Frequenza di commutazione Materiale custodia Collegamento Omologazione / conformità Installazione
Azioni

BES02ZT

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX
44.73 EUR Ø 8 x 30 mm NAMUR 1 mm 2000 Hz Ottone, con rivestimento senza nickel Cavo, 2.00 m, PVC CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex a filo

BES02ZU

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX
41.79 EUR Ø 12 x 45 mm NAMUR 4 mm 700 Hz Ottone, con rivestimento senza nickel Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex a filo

BES02ZW

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX
47.04 EUR Ø 18 x 46 mm NAMUR 8 mm 400 Hz Ottone, con rivestimento senza nickel Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex a filo