- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Trasduttore di rotazione
- Sensori NAMUR induttivi
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi a fattore 1
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
- Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
- Sensori induttivi resistenti alla saldatura
- Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori induttivi completamente in metallo
Sensori induttivi

Disponibile in:
50 Versioni
I sensori induttivi completamente in metallo BES estremamente resistenti di Balluff sono stati sviluppati nello specifico per applicazioni in ambienti molto gravosi. Custodia e frontale del sensore sono in acciaio inox. La robusta superficie attiva resiste a urti nonché sollecitazioni meccaniche e fluidi abrasivi. Per l'impiego in applicazioni di saldatura sono inoltre disponibili varianti con rivestimento in PTFE e ceramico contro gli spruzzi di saldatura. Grazie all'estrema resistenza dei nostri sensori potete ridurre i costi di mantenimento – e incrementare così la disponibilità del vostro impianto.
Le caratteristiche particolari
- estrema robustezza
- elevata distanza di intervento
- sensori a fattore 1 e sensori selettivi (ferroso/non ferroso)
- resistenti a sostanze abrasive e prodotti detergenti
- varie forme costruttive e dimensioni
Disponibilità
50 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Omologazione / conformità | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0511BES M12EI-PSC40N-S04G-S |
88.31 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 70 Hz | Acciaio inossidabile | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES05M4BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF |
111.3 EUR | Ø 18 x 57 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 5 mm | 180 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 2 m, PUR | CE, IECEx, ATEX, WEEE | a filo | |
![]() BES04AHBES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50 |
360.57 EUR | 32 x 20 x 8 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 5 mm | 20 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES056ABES M12EI-PSC40B-S04G-S03 |
92.51 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 500 Hz | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES02N3BES M08EH1-NSC20B-S04G-S |
101.75 EUR | Ø 8 x 65 mm | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 750 Hz | Acciaio inossidabile | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo |