- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori NAMUR induttivi
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi a fattore 1
- Sensori induttivi completamente in metallo
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
- Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
- Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori induttivi resistenti alla saldatura
Sensori induttivi
Disponibile in:
63 Versioni
Incrementate la disponibilità dei vostri impianti e riducete al contempo i costi di mantenimento e immagazzinaggio. I sensori induttivi resistenti alla saldatura di Balluff riconoscono oggetti metallici, come acciaio, alluminio oppure ottone, con identica distanza di intervento. Con il loro rivestimento ceramico, sono altrettanto resistenti a spruzzi di metalli, scorie e residui di combustione, così come lo sono ai campi magnetici, che sorgono con correnti di saldatura fino a 25 kA. Non vengono danneggiati nemmeno da fluidi e detergenti. L'ideale per l'impiego in impianti di saldatura e di tempra ad induzione nonché in ambienti industriali gravosi.
Le caratteristiche particolari
- riconoscimento di oggetti metallici senza fattore di riduzione
- estremamente robusti, immuni ai campi magnetici e resistenti agli spruzzi di saldatura
- resistenti a sostanze abrasive e prodotti detergenti
- disponibili in varie forme e dimensioni
Disponibilità
63 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Omologazione / conformità | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
70.35 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 7 mm | 50 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
BES02J6BES 516-325-S4-W |
100.07 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 1000 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 2000 Hz | Acciaio inossidabile (1.4301), con rivestimento, PTFE | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | CE, WEEE | a filo | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
76.76 EUR | Ø 8 x 57 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 2000 Hz | Acciaio inossidabile (1.4301), con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, WEEE | a filo | |
BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 10 mm | 600 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
BES02JNBES 516-356-S4-W |
105.84 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 1000 Hz | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | cULus, CE, UKCA, WEEE | non a filo | |
BES02PUBES M08MH1-PSC20B-S04G-101 |
115.08 EUR | Ø 8 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 700 Hz | Ottone, nichelato | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, cULus, WEEE | a filo | |
BES049YBES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 |
407.09 EUR | 32 x 20 x 8 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 5 mm | 20 Hz | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
BES056ABES M12EI-PSC40B-S04G-S03 |
92.51 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 4 mm | 500 Hz | Acciaio inossidabile, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 3 mm | 2000 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.