- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Trasduttore di rotazione
- Sensori NAMUR induttivi
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi completamente in metallo
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
- Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
- Sensori induttivi resistenti alla saldatura
- Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori induttivi a fattore 1
Sensori induttivi

Disponibile in:
70 Versioni
I sensori induttivi a fattore 1 BES sono impiegabili ovunque si debbano rilevare simultaneamente e con elevata precisione metalli di vario tipo. I nostri tuttofare per ogni metallo riconoscono in modo affidabile metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, ottone, alluminio ecc. senza fattore di riduzione a distanza di intervento. Resistono inoltre ai campi magnetici e si possono impiegare anche in presenza di forti campi elettromagnetici – ad esempio in impianti di saldatura. A tale scopo offriamo anche varianti con rivestimento in PTFE contro gli spruzzi di saldatura.
Le caratteristiche particolari
- elevate distanze di intervento senza fattore di riduzione in tutti i metalli
- immunità ai campi magnetici
- montaggio possibile in diversi metalli
- elevata precisione e impiego flessibile
- varie forme costruttive e dimensioni
Disponibilità
70 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Caratteristiche addizionali | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 2000 Hz | Acciaio inossidabile (1.4301), con rivestimento, PTFE | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Fattore 1, Adatto agli ambienti di saldatura | |
![]() BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 10 mm | 600 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1, Adatto agli ambienti di saldatura | |
![]() BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 3 mm | 2000 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1, Adatto agli ambienti di saldatura | |
![]() BES0216BES Q40KFU-PAC20A-S04G |
89.57 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 20 mm | 400 Hz | PBT | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | |
![]() BES0454BES M30MI-PSC15A-S04G-W12 |
106.47 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 15 mm | 750 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Fattore 1, Adatto agli ambienti di saldatura |