- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Bande luminose
- Barriere luminose a forcella con alloggiamento in plastica
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a forcella con alloggiamento in metallo
- Fotocellule a riflessione
- Fotocellule a sbarramento
- Fotocellule a tasteggio
- Fotocellule a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo
- Fotocellule a tasteggio e fotocellule
- Fotocellule ad angolo
- Griglia ottica
- Lettori di contrasto
- Lettori di luminescenza
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di distanza optoelettronici
Fotocellule a cornice
Sensori optoelettronici

Disponibile in:
41 Versioni
Le nostre fotocellule a cornice BOW vengono impiegate là dove gli oggetti non devono essere interrogati solo localmente, ma anche in un settore. La loro grande quantità di raggi disposti in parallelo rendono rilevabile l'oggetto in un'ampia finestra. Così, con le nostre fotocellule a cornice, in ogni punto della cornice viene garantita una risoluzione costante elevata.
Le fotocellule a cornice di Balluff sono disponibili in versioni dinamiche e statiche. La versione dinamica riconosce solo oggetti in movimento nel settore attivo – senza alcun influsso da parte dei dispositivi di alimentazione ecc.: ideale per interrogare e contare oggetti che cadono in modo rapido e disordinato.
Le caratteristiche particolari
- risoluzione uniformemente elevata nell'intero settore della cornice
- riconoscimento di piccoli particolari fino a un diametro di 0,8 mm
- robusta custodia in metallo con connettore M8 standard
- sensibilità e lunghezza segnale di uscita regolabili
- varianti dinamiche e statiche
- corredo modulare con numerose dimensioni di cornici
Disponibilità
41 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Finestra attiva (PL× AL) | Interfaccia | Collegamento | Materiale custodia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOW001JBOW A-0808-PS-C-S49 |
773.33 EUR | 80 × 80 mm | PNP dinamico Contatto normalmente aperto (NA) | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Alluminio, anodizzato, nero | |
![]() BOW001ABOW A-0408-PS-C-S49 |
723.35 EUR | 40 × 80 mm | PNP dinamico Contatto normalmente aperto (NA) | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Alluminio, anodizzato, nero | |
![]() BOW001HBOW A-0808-NS-C-S49 |
773.33 EUR | 80 × 80 mm | NPN dinamico Contatto normalmente aperto (NA) | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Alluminio, anodizzato, nero | |
![]() BOW002JBOW A-1616-PS-C-S49 |
847.88 EUR | 160 × 160 mm | PNP dinamico Contatto normalmente aperto (NA) | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Alluminio, anodizzato, nero | |
![]() BOW002ZBOW B-1208-DU-C-S75 |
1172.22 EUR | 120 × 80 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso statico (NA/NC) NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso statico (NA/NC) | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Alluminio, anodizzato, nero | |
![]() BOW0012BOW A-1208-PS-C-S49 |
799.05 EUR | 120 × 80 mm | PNP dinamico Contatto normalmente aperto (NA) | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Alluminio, anodizzato, nero | |
![]() BOW001W |