- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Apparecchiature a base di fibre per fibre di plastica e vetro
- Bande luminose
- Barriere luminose a forcella con alloggiamento in plastica
- Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre
- Fotocellule a cornice
- Fotocellule a forcella con alloggiamento in metallo
- Fotocellule a riflessione
- Fotocellule a sbarramento
- Fotocellule a tasteggio
- Fotocellule a tasteggio e fotocellule
- Fotocellule ad angolo
- Griglia ottica
- Lettori di contrasto
- Lettori di luminescenza
- Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori di colore
- Sensori di distanza optoelettronici
Fotocellule a tasteggio diretto con soppressione dello sfondo
Sensori optoelettronici
Disponibile in:
132 Versioni
Le nostre fotocellule a tasteggio diretto a soppressione di sfondo riconoscono oggetti entro una distanza di commutazione impostata, senza essere influenzate dallo sfondo riflettente e lo fanno in modo praticamente indipendente da colore e superficie del target. Oggetto e sfondo si possono discriminare con certezza, soprattutto perché le fotocellule a tasteggio sono caratterizzate dal basso valore di scostamento della scala di grigi e d'isteresi.
Poiché trasmettitore e ricevitore sono collocati in un alloggiamento unico, le nostre fotocellule a tasteggio si possono montare in tutta facilità e allineare in modo rapido. Oltre a ciò vi viene in aiuto il fascio luminoso ben visibile delle versioni disponibili in luce rossa, blu o laser. Tramite IO-Link, funzione teach o potenziometro, è possibile regolare facilmente molte versioni di sensori. Sono disponibili anche versioni con una distanza di commutazione fissa.
Caratteristiche specifiche
- affidabile riconoscimento degli oggetti con varie distanze di lavoro, pressoché indipendente da superficie, colore e materiale
- riconoscimento oggetti su sfondo molto vicino – anche se molto scuri su sfondo chiaro
- raggio d'azione praticamente costante anche con differenti indici di riflettanza
- solo un dispositivo elettrico senza riflettore o ricevitore separato
- con luce rossa o laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli
- varianti con luce blu per il perfetto rilevamento di oggetti difficili da vedere
Disponibilità
132 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Tipo di luce | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS020MBOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 |
103 EUR | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1...30 mm | LED a luce rossa | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC | |
BOS01FLBOS 23K-PA-RH10-S4 |
158.12 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
3...800 mm | LED a luce rossa | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | |
BOS01JKBOS 5K-PU-LH12-S75 |
125.58 EUR | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 20...300 mm | Laser a luce rossa | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | |
BOS01UWBOS 23K-UU-LH11-S92 |
352.14 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm | PNP/NPN/Auto-Detect contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 0...5 m | Laser a luce rossa | Connettore, M12x1, 5-poli | |
BOS01FTBOS 23K-PA-LH20-S4 |
209.71 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) PNP Contatto normalmente chiuso (NC) |
5...800 mm | Laser a luce rossa | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | |
BOS021CBOS R020K-PS-RF10-00,2-S49 |
105 EUR | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1...15 mm | LED a luce rossa | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC | |
BOS0234BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 |
133 EUR | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1...150 mm | LED a luce rossa | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PVC | |
BOS017HBOS 23K-PU-LH20-S4 |
209.71 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 5...800 mm | Laser a luce rossa | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | |
BOS01JZBOS 5K-PU-LH12-02 |
125.58 EUR | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | 20...300 mm | Laser a luce rossa | Cavo, 2.00 m, PVC | |
BOS022CBOS R020K-PS-RH12-02 |
133 EUR | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 1...150 mm | LED a luce rossa | Cavo, 2.00 m, PVC |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.