- Sensori induttivi
- Sensori capacitivi
- Sensori optoelettronici
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori di flusso
- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a T
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a C
- Sensori di campo magnetico multi-scanalatura
- Sensori di campo magnetico per cilindri con tirante
- Variante a un connettore con due sensori di campo magnetico
- Sensori di campo magnetico cilindrici
- Sensori di campo magnetico con punti di commutazione regolabili
- Sensori di campo magnetico per scanalatura e guida trapezoidale
- Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Sensori di campo magnetico per cilindri circolari
Sensori di campo magnetico

Disponibile in:
75 Versioni
I nostri sensori di campo magnetico BMF per cilindri circolari vengono integrati nelle varie applicazioni con le idonee fascette serratubi e angolari di ritegno. L'intelligente concetto dell'angolare di ritegno si adatta alla maggior parte di cilindri con diametro pistone fino a 80 mm. La posizione del pistone viene rilevata in modo contactless attraverso la parete del cilindro.
Le caratteristiche particolari
- diametro pistone fino a 80 mm
- comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
- senza usura poiché contactless
- insensibilità allo sporco
- fissaggio sicuro
- montaggio rapido
Disponibilità
75 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Dimensione | Uscita di commutazione | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
47.60 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
48.20 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
58.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
49.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
52.10 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
54.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
59.30 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
75.90 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
70.30 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 1.00 m, PUR | |
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
75.90 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.