Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensori di campo magnetico per scanalatura e guida trapezoidale

Sensori di campo magnetico

Disponibile in:

70 Versioni

I nostri sensori di campo magnetico BMF per scanalatura e guida trapezoidale si possono facilmente montare nei cilindri utilizzando angolari di ritegno e adattatori. L'intelligente concetto dell'angolare di ritegno si adatta alla maggior parte di cilindri di questo tipo. Vi offriamo inoltre varianti di sensori che, senza angolare di ritegno, si adattano direttamente ai cilindri con scanalatura trapezoidale a 60° e 90°. I sensori di campo magnetico rilevano la posizione del pistone in modo contactless attraverso la parete del cilindro. Il sistema è utilizzabile con cilindri e pinze nonché con magneti di forte o bassa intensità.

Le caratteristiche particolari

  • comportamento di commutazione affidabile
  • preciso punto di commutazione
  • senza usura poiché contactless
  • insensibilità allo sporco

Disponibilità

Prezzo

70 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Materiale custodia Dimensione Uscita di commutazione Collegamento
Azioni

BMF0043

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
61.74 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP contatto normalmente aperto (NA) Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR

BMF005L

BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,3
58.17 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP contatto normalmente aperto (NA) Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR

BMF0063

BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2
15.86 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Interruttori Reed, Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR

BMF0057

BMF 305K-PS-C-2-PU-05
51.24 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP contatto normalmente aperto (NA) Cavo, 5.00 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
57.54 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP contatto normalmente aperto (NA) Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR

BMF0064

BMF 305K-R-US-L-3-03
12.92 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) Cavo, 3.00 m, PVC

BMF0041

BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2
55.76 EUR LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP contatto normalmente aperto (NA) Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR

BMF005H

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2
52.29 EUR LCP 33.5 x 5 x 10.5 mm PNP contatto normalmente aperto (NA) Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR