- Sensori induttivi
- Sensori capacitivi
- Sensori optoelettronici
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori di flusso
- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a T
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a C
- Sensori di campo magnetico per cilindri con tirante
- Variante a un connettore con due sensori di campo magnetico
- Sensori di campo magnetico cilindrici
- Sensori di campo magnetico con punti di commutazione regolabili
- Sensori di campo magnetico per cilindri circolari
- Sensori di campo magnetico per scanalatura e guida trapezoidale
- Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Sensori di campo magnetico multi-scanalatura
Sensori di campo magnetico

Disponibile in:
92 Versioni
I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.
Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.
Le caratteristiche particolari
- un solo sensore per tutti i cilindri pneumatici
- comportamento di commutazione affidabile
- punto di commutazione non perdibile
- senza usura poiché contactless
- miglior fissaggio grazie agli elementi in metallo
Disponibilità
92 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Dimensione | Uscita di commutazione | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
56.50 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
57.10 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
61.50 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
65.90 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
66.50 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
58.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
49.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
52.10 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
54.80 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
59.30 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.