- Sensori induttivi
- Sensori capacitivi
- Sensori optoelettronici
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori di flusso
- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a T
- Sensori di campo magnetico per la scanalatura a C
- Sensori di campo magnetico multi-scanalatura
- Variante a un connettore con due sensori di campo magnetico
- Sensori di campo magnetico cilindrici
- Sensori di campo magnetico con punti di commutazione regolabili
- Sensori di campo magnetico per cilindri circolari
- Sensori di campo magnetico per scanalatura e guida trapezoidale
- Sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Sensori di campo magnetico per cilindri con tirante
Sensori di campo magnetico

Disponibile in:
117 Versioni
I nostri sensori di campo magnetico BMF per cilindri con tirante potete utilizzarli in tutta sicurezza per una molteplicità di applicazioni. A ciò provvede un intelligente concetto dell'angolare di ritegno per tirante e guide DUO, che si adatta ai tipi più comuni di cilindri con un qualsiasi diametro del pistone. La posizione del pistone viene rilevata in modo contactless attraverso la parete del cilindro.
Le caratteristiche particolari
- diametro tirante fino a 17 mm
- comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
- senza usura poiché contactless
- insensibilità allo sporco
- fissaggio sicuro
- montaggio rapido
Disponibilità
117 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Materiale custodia | Dimensione | Interfaccia | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00MLBMF 235K-YS-C-2A-SA95-S4-00,5 |
69.80 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
PNP Contatto normalmente aperto (NA) NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
47.60 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
48.20 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF00LCBMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3 |
98.10 EUR | PA 12 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | IO-Link 1.1 | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00LABMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3 |
96.90 EUR | PA 12 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | IO-Link 1.1 | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00AUBMF 235K-NS-C-2A-PU-02 |
32.70 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF00ATBMF 235K-PO-C-2A-PU-02 |
32.70 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF00CWBMF 235K-PO-C-2A-PU-07,5 |
36.60 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente chiuso (NC) | Cavo, 7.50 m, PUR | |
![]() BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02 |
32.70 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
42.10 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.