Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

Sensori magnetostrittivi

Disponibile in:

33 Versioni

Per l'impiego in zone a rischio di esplosione 0 e 1, Balluff vi offre sensori di posizionamento lineari magnetostrittivi BTL antideflagranti in varie forme a barra e con differenti profili di potenza. In base all'applicazione, sono disponibili varianti per zone con potenziale pericolo derivante da gas o polvere. I sistemi di posizionamento lineare magnetostrittivi sono disponibili anche per le zone 2, sottoposte a possibili pericoli di esplosione.

La custodia della serie BTL-J-DEXC-TA12 è robusta e antideflagrante. Il suo modulo elettronico si può sostituire in modo rapido e veloce. In questo modo tutte le varianti sono conformi alle prescrizioni dell'industria petrolifera e del gas per quanto riguarda l'elevata affidabilità e la pratica manutenzione di zone a rischio di esplosione.

Le caratteristiche particolari

  • adatti per le zone 0, 1 e 2
  • campo di misurazione fino a 7620 mm
  • segnale di uscita assoluto con risoluzione fino a 5 µm
  • resistenti a pressioni fino a 600 bar
  • disponibili svariate interfacce
  • custodia a basso ingombro
  • rapida messa in funzione tramite impostazione della curva caratteristica
  • molte certificazioni internazionali come IECEx, ATEX e CSA

33 Versioni

Codice d'ordine
Interfaccia Lunghezza di misurazione Versione meccanica Categoria Ex Temperatura ambiente Scostamento di linearità Applicazione
Azioni
Profibus 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile
analogica, corrente 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile
Impulso digitale 25...5500 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C ± 50 µm Cilindro idraulico
Analogica, tensione 25...5500 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS Cilindro idraulico
SSI 25...5500 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Cilindro idraulico
analogica, corrente 25...5500 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS Cilindro idraulico
analogica, corrente 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Struttura ridondante
Profibus 25...7620 mm Fissaggio filettatura M18 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio filettatura M18 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare