- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
- Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze
Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per l'idraulica mobile
Sensori magnetostrittivi
Disponibile in:
3 Versioni
I sistemi di misurazione della posizione per l'idraulica mobile trovano la loro applicazione più importante nei cilindri idraulici per il feedback di posizione per la tecnologia di sollevamento e sollevamento nelle macchine mobili. Grazie al loro design compatto, i sensori sono completamente installati nella zona di pressione del cilindro idraulico e hanno la stessa resistenza alla pressione del cilindro stesso.
Le caratteristiche speciali
- alta risoluzione
- lunghezze di misura fino a 2540 mm
- segnali di uscita programmabili - invertire, configurare e documentare il campo di misura
- senza usura, come senza contatto - nessun tempo di inattività, lunga durata
- interfacce multiple - analogiche e digitali
- semplice integrazione del cilindro - design compatto
3 Versioni
Codice d'ordine | Interfaccia | Lunghezza di misurazione | Versione meccanica | Temperatura ambiente | Scostamento di linearità | Applicazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
Impulso digitale | 50...2540 mm | Fissaggio accoppiamento 48h7 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | Completamente integrato nel cilindro idraulico | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
Analogica, tensione | 50...2540 mm | Fissaggio accoppiamento 48h7 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Completamente integrato nel cilindro idraulico | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
analogica, corrente | 50...2540 mm | Fissaggio accoppiamento 48h7 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Completamente integrato nel cilindro idraulico |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.