Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori radar per il rilevamento di oggetti e la misurazione della distanza

Radar sensors

Disponibile in:

1 Versioni

Con il sensore radar BRS in custodia M30, Balluff stabilisce nuovi standard nella tecnologia dei sensori industriali. Il sensore funziona con la più recente tecnologia radar a 122 GHz ed è stato sviluppato appositamente per applicazioni che non potevano essere realizzate con le soluzioni precedenti, o solo in misura limitata. È il primo sensore radar al mondo che combina i vantaggi della tecnologia radar per il rilevamento di oggetti in campo vicino e la misurazione precisa della distanza.

Grazie alla robusta custodia M30 con classe di protezione IP69K e alle interfacce IO-Link e analogiche, il sensore radar M30 è perfettamente attrezzato per l'uso industriale.

Flessibilità grazie all'interfaccia IO-Link e analogica

L'interfaccia IO-Link consente una semplice integrazione nei moderni sistemi di controllo, una parametrizzazione flessibile e la trasmissione di dati diagnostici. In combinazione con l'interfaccia analogica, il sensore radar M30 offre una flessibilità totale: comunicazione digitale dove possibile e segnali analogici dove necessario.

Dettagli tecnici e vantaggi del sensore radar M30

  • Elevata precisione e risoluzione e alta selettività tra gli oggetti - rilevamento affidabile anche dei componenti più piccoli
  • Frequenza di misura fino a 1 kHz: è possibile rilevare più di 100.000 oggetti all'ora
  • Zona cieca di soli 300 mm (a seconda dell'oggetto da rilevare e delle condizioni ambientali)
  • Fascio di rilevamento stretto di soli 10° (elevazione e azimut) - focalizzazione ottimale sull'oggetto target
  • Robusto alloggiamento M30 con IP69K - resistente anche in ambienti difficili
  • Sensore radar con interfaccia IO-Link e analogica - per la massima flessibilità nella parametrizzazione e nell'uscita

Disponibilità

1 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Materiale custodia Forma costruttiva Distanza di lavoro/Campo di misurazione
Azioni
390 EUR
Acciaio inossidabile (1.4404)
PEEK
M30x1,5 15000 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare