Testine di scritt./lett. LF (70/455 kHz) con processore integrato
LF (70/455 kHz)
Disponibile in:
0 Versioni
Le nostre testine di scrittura/lettura LF con processore integrato hanno tutto ciò che serve in una custodia: antenna, elettronica e interfaccia. Per la rapida e semplice programmazione dei supporti dati si può utilizzare il software per computer BIS Cockpit gratuito. In alternativa, i supporti dati si possono programmare anche tramite un processore con collegamento seriale e protocollo Balluff 007.
Le caratteristiche particolari
- BIS C-60R: il più semplice sistema di sola lettura (Read-only) per applicazioni non complesse
- mette a disposizione le informazioni a 8 bit in parallelo senza ulteriori componenti
- vengono sempre utilizzati 3 Byte per ciascun valore a partire dall'indirizzo 0
- i Byte rimanenti sul supporto dati sono utilizzabili anche per altri scopi (con relativi processori)
0 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Materiale custodia | Interfaccia | Temperatura ambiente | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.