Dispositivi di scritt./lett. UHF mobili (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Disponibile in:
0 Versioni
I nostri dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili sono concepiti per la lettura e scrittura mobile di supporti dati BIS U. Vengono impiegati nel controllo qualità manuale o nella documentazione dell'esecuzione manutenzione.
Per la trasmissione dei dati, i palmari di Balluff utilizzano WLAN, Bluetooth o una porta USB per il collegamento via cavo. Sono modulari e ampliabili con lettore di codice a barre 1D o 2D e lavorano in modo del tutto preciso e affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti gravosi.
Le caratteristiche particolari
- sistema operativo Windows CE® V5.0
- antenna a polarizzazione lineare
- alimentatore di ricarica e pennino in dotazione
- l'apparecchio base è il potente Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
- software demo preinstallato Zebra/Motorola
- ideale per condizioni di luce sfavorevoli e ambienti gravosi
- touchscreen con display a colori di grandi dimensioni
- accessori opzionali: Docking Station e impugnatura a pistola per lavorare in modo ergonomico
- software personalizzati su richiesta
0 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Omologazione radio | Temperatura ambiente | Grado di protezione | Principio di funzionamento | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.