Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensore di Visione BVS-E Universal

Visione intelligente

Disponibile in:

8 Versioni

Il nostro versatile sensore di Visione BVS-E Universal dispone di strumenti di elaborazione immagine particolarmente potenti e basati sui profili. Quindi localizza, controlla e conta i pezzi in ogni orientamento. E, tramite l'interfaccia, può trasmettere la posizione e l'orientamento del pezzo. Particolarmente affidabile e preciso, il BVS E Universal legge codici di matrice a linee e dati. Con una velocità fino a 40 codici al secondo.

Le caratteristiche particolari

  • Il controllo di orientamento di pezzi o la posizione riduce lo sforzo nella fornitura dei pezzi
  • Controllo di qualità anche su pezzi con orientamento libero
  • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi
  • Disponibile a scelta con luce rossa o infrarossa come illuminazione integrata

Disponibilità

Prezzo

8 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Distanza d'intervento Distanza focale Tipo di luce Campo visivo Interfaccia
Azioni

BVS001F

BVS UR-3-105-E
2097.48 EUR 50...1000 mm 6.0 mm Infrarosso 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm RS232 (9.6...115.2 kBaud)

BVS001M

BVS UR-3-001-E
1899.45 EUR 50...1000 mm 8.0 mm LED a luce rossa 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm Ethernet 10/100 base T

BVS001H

BVS UR-3-101-E
2026.71 EUR 50...1000 mm 8.0 mm Infrarosso 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm RS232 (9.6...115.2 kBaud)

BVS001N

BVS UR-3-003-E
1899.45 EUR 50...1000 mm 12.0 mm LED a luce rossa 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm Ethernet 10/100 base T

BVS001P

BVS UR-3-007-E
1968.86 EUR 50...1000 mm 16.0 mm LED a luce rossa 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm Ethernet 10/100 base T

BVS001J

BVS UR-3-103-E
2026.71 EUR 50...1000 mm 12.0 mm Infrarosso 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm RS232 (9.6...115.2 kBaud)

BVS001K

BVS UR-3-107-E
2097.48 EUR 230...1000 mm 16.0 mm Infrarosso 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm RS232 (9.6...115.2 kBaud)

BVS001L

BVS UR-3-005-E
1968.86 EUR 50...1000 mm 6.0 mm LED a luce rossa 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm RS232 (9.6...115.2 kBaud)