Lettori di codici portatile BVS HS-P

Identificazione ottica

Disponibile in:

4 Versioni

I lettori di codici portatile di Balluff della serie BVS HS-P leggono in modo rapido e affidabile tutti i più comuni codici a barre 1D, 2D o stacked di documenti, etichette in plastica, circuiti stampati e parti metalliche. I lettori sono robusti e combinano la massima capacità di lettura con elevata praticità di utilizzo. Offrono la classe di protezione IP65 adatta all'uso industriale e sopportano anche diverse cadute fino a 2 m sul calcestruzzo, assicurando un impiego affidabile nell'industria, nella logistica e in magazzino.

Lavoro mobile

Le versioni wireless con Bluetooth danno agli utenti la massima libertà di movimento. In un raggio d'azione fino a 100 m attorno alla stazione base è, infatti, possibile trasmettere i dati in modo sicuro.

Molteplici applicazioni

I palmari lettori di codici si impiegano in molte applicazioni: in particolare, nel controllo di processi di approvvigionamento (sistemi Kanban), nel controllo produttivo, nell'identificazione ottica utensile, nell'identificazione dei componenti, nel controllo qualità e nell'inventario (controllo di sistemi Kanban).

Le caratteristiche particolari

  • Conferma lettura affidabile tramite segnale acustico nonché tramite due LED verdi e proiezione di un punto LED verde sul codice letto
  • Sistema di puntamento intuitivo grazie alla cornice di marcatura laser ben visibile
  • basta una carica – lettura fino a 30.000 volte grazie alle batterie agli ioni di litio
  • utilizzo non affaticante grazie a peso contenuto e forma ergonomica
  • Variante High-Density: legge codici in alta risoluzione (fino a 2,5 milioni con 1D) nonché ampi intervalli (fino ad A4), massima distanza di lettura fino a 110 cm

Disponibilità

Prezzo

4 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Tipo di luce dell'illuminazione Tipo di luce dispositivo puntatore Interfaccia Tipo di collegamento
Azioni

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
1194.2 EUR LED Luce bianca Laser Luce rossa RS232/USB Cavo

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
721.4 EUR LED Luce bianca Laser Luce rossa RS232/USB Cavo

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
1036.2 EUR LED Luce bianca Laser Luce rossa Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) wireless

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
1508.9 EUR LED Luce bianca Laser Luce rossa Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) wireless