Illuminazioni per sistemi di visione

Condizioni di luce ottimali per la vostra applicazione

Illuminazioni per sistemi Vision

Ogni elaborazione delle immagini dipende unicamente dalla corretta illuminazione. Balluff offre un'ampia gamma di robuste illuminazioni supplementari per i vostri vari spazi di montaggio e le vostre attività.

La tecnica LED a basso consumo e di lunga durata convince grazie alle caratteristiche ottiche omogenee. Inoltre, le illuminazioni Balluff garantiscono la protezione della vista secondo IEC 62471. Potete scegliere tra varianti a luce rossa, luce bianca, infrarosso o laser.

I vantaggi più importanti

  • Massima qualità (esaustivi controlli CEM, elevata classe di protezione)
  • Montaggio semplice e rapido
  • Semplice messa in funzione

Illuminazioni in campo scuro

  • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
  • Custodia pregiata, IP54
  • Affidabili ed efficienti
  • Materiali di prima qualità

Illuminazioni dello sfondo

  • Struttura estremamente piatta
  • Installazione semplice e rapida
  • Versatili e luminose
  • Custodia pregiata, IP54 o IP69K
  • Materiali di prima qualità
  • Disponibile anche variante in acciaio inox

Illuminazioni ad anello

  • Fissaggio e integrazione in tutta semplicità
  • Custodia pregiata, IP65
  • Realizzabili ampie distanze di ispezione
  • Diffusore ausiliario in applicazioni con superfici specchianti per evitare riflessioni di disturbo

Illuminazioni lineari

  • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
  • Struttura quasi senza bordo, è quindi possibile l'impilamento e l'allineamento multiplo
  • Custodia pregiata, IP54
  • Tramite angolare di ritegno, combinabile in cornice quadrata o rettangolare

Illuminazioni coassiali

  • A bassa manutenzione e ideali per l'industria
  • Installazione ed integrazione semplice
  • Custodia pregiata, IP54
  • Per l'ispezione di superfici stampate o imbrattate ed in presenza di codici incisi
  • Materiali di prima qualità

Illuminazioni spot

  • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
  • Custodia pregiata, IP67
  • Materiali di prima qualità

Livelle laser

  • Robuste e compatte (forma costruttiva M18, M12)
  • Custodia pregiata, IP67
  • Facile fissaggio e posizionamento flessibile
  • Facile installazione, classe laser 1M o 2M (non sono necessarie misure di protezione aggiuntive)
  • Materiali di qualità e moduli laser
  • Ampie distanze di ispezione fino a 2000 mm
  • Chiare e con possibilità di zoom

Illuminazioni macchine

  • Resistenti ad urti e vibrazioni ed altamente resistenti anche a livello termico e meccanico
  • Classi di protezione IP67/IP69K: indicate per ambienti gravose
  • Collegamento ad innesto standard M12, semplice da installare ed economicamente conveniente
  • Illuminazione omogenea ed estesa; nelle versioni con diffusore, anche del tutto esente da abbagliamento
  • Riduzione dei costi, grazie al basso consumo energetico ed alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Struttura compatta e dagli ingombri ridotti, da 20 o 45 mm di diametro; peso ridotto
  • 24 V DC anziché 230 V AC: il collegamento a terra risulta superfluo, a vantaggio della sicurezza sul lavoro
  • Montaggio agevole

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation