Illuminazioni macchine

Illuminazioni per sistemi Vision e macchine

Disponibile in:

12 Versioni

Le nostre illuminazioni macchine a LED di alta qualità BAE LX consentono un impiego versatile: tali soluzioni, infatti, sono indicate non soltanto per macchine, ma anche per impianti di lavaggio, banchi di lavoro, banchi prova, postazioni di lavoro semiautomatiche ed applicazioni speciali nel settore automobilistico. La loro struttura compatta e robusta, disponibile nelle classi di protezione IP67 o IP69K, le rende molto efficienti e particolarmente durevoli. Grazie agli speciali elementi di fissaggio e ad un collegamento a innesto a 4 pin M12, si possono integrare rapidamente negli impianti. Le nuove illuminazioni macchine a LED BAE LX sono disponibili in plastica o in vetro borosilicato, in undici diverse lunghezze: da 250 sino a 1200 mm. La nostra gamma prevede varianti in plastica (PMMA) da 20 mm di diametro e versioni in vetro borosilicato da 45 mm di diametro. I nostri prodotti spiccano per semplicità di montaggio, massima efficienza energetica e per l’interessante rapporto prezzo/prestazioni.

Principali caratteristiche

  • Resistenti ad urti e vibrazioni ed altamente resistenti anche a livello termico e meccanico
  • Classi di protezione IP67/IP69K: indicate per ambienti gravose
  • Collegamento ad innesto standard M12, semplice da installare ed economicamente conveniente
  • Illuminazione omogenea ed estesa; nelle versioni con diffusore, anche del tutto esente da abbagliamento
  • Riduzione dei costi, grazie al basso consumo energetico ed alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Struttura compatta e dagli ingombri ridotti, da 20 o 45 mm di diametro; peso ridotto
  • 24 V DC anziché 230 V AC: il collegamento a terra risulta superfluo, a vantaggio della sicurezza sul lavoro
  • Montaggio agevole

Disponibilità

Prezzo

12 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Collegamento Materiale Dimensione Gruppo LED secondo IEC 62471 Tipo di luce
Azioni

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
270.30 EUR Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Ø 45 x 210 mm Gruppo libero LED, luce bianca, diffusa

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
185.00 EUR Connettore, M12x1-Connettore Alluminio anodizzato PMMA Ø 20 x 250 mm Gruppo di rischio 1 LED luce bianca

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
209.40 EUR Connettore, M12x1-Connettore Alluminio anodizzato PMMA Ø 20 x 358 mm Gruppo di rischio 1 LED luce bianca

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
317.90 EUR Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Ø 45 x 420 mm Gruppo libero LED, luce bianca, diffusa

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
440.90 EUR Connettore, M12x1-Connettore Alluminio anodizzato PMMA Ø 20 x 790 mm Gruppo di rischio 1 LED luce bianca

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
498.50 EUR Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Ø 45 x 800 mm Gruppo libero LED, luce bianca, diffusa

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
461.90 EUR Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Ø 45 x 600 mm Gruppo libero LED, luce bianca, diffusa

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
581.50 EUR Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Ø 45 x 1200 mm Gruppo libero LED, luce bianca, diffusa

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
232.70 EUR Connettore, M12x1-Connettore Alluminio anodizzato PMMA Ø 20 x 412 mm Gruppo di rischio 1 LED luce bianca

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
354.40 EUR Connettore, M12x1-Connettore Alluminio anodizzato PMMA Ø 20 x 610 mm Gruppo di rischio 1 LED luce bianca