Illuminazioni spot
Illuminazioni per sistemi Vision e macchine

Disponibile in:
6 Versioni
Per schiarire puntualmente le zone, le nostre illuminazioni spot sono la scelta giusta. Sono inoltre disponibili soluzioni in varie dimensioni (M12, M18, M30) nonché varianti con luce rossa o infrarossa. In ogni caso potete beneficiare di una semplice installazione e ampie distanze di ispezione.
Le caratteristiche particolari
- Facile fissaggio e posizionamento flessibile
- Custodia pregiata, IP67
- Materiali di prima qualità
Disponibilità
6 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Versione | Superficie luminosa | Tipo di luce | Dimensione | Materiale | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011MBAE LX-VS-SW030A |
641.30 EUR | Illuminazione spot | Ø 25 mm | LED luce bianca | Ø 30 x 67.5 mm |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone PC |
|
![]() BAE011KBAE LX-VS-SI030A |
641.30 EUR | Illuminazione spot | Ø 25 mm | LED infrarosso | Ø 30 x 67.5 mm |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone PC |
|
![]() BAE011LBAE LX-VS-SR030A |
641.30 EUR | Illuminazione spot | Ø 25 mm | LED a luce rossa | Ø 30 x 67.5 mm |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone PC |
|
![]() BAE00H1BAE LX-VS-SI018 |
436.40 EUR | Illuminazione spot | Ø 15.4 mm | LED infrarosso | Ø 18 x 75 mm |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone Vetro |
|
![]() BAE00KFBAE LX-VS-SR012 |
146.20 EUR | Illuminazione spot | Ø 9 mm | LED a luce rossa | Ø 12 x 41.5 mm |
Acciaio inossidabile (1.4301) PC |
|
![]() BAE00H0BAE LX-VS-SR018 |
372.10 EUR | Illuminazione spot | Ø 15.4 mm | LED a luce rossa | Ø 18 x 75 mm |
Acciaio inossidabile (1.4301) Ottone Vetro |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.