Illuminazioni dello sfondo

Illuminazioni per sistemi Vision e macchine

Disponibile in:

12 Versioni

Con le nostre illuminazioni di sfondo controllate dimensioni e forme in modo semplice e indipendentemente da materiali e superfici. Potete scegliere tra varie dimensioni costruttive con diversi diametri del campo di luce (da 25 × 25 mm a 300 × 200 mm) e varianti con luce rossa e infrarossa. Buono a sapersi: le illuminazioni dello sfondo di Balluff sono utilizzabili anche come illuminazioni diffuse a luce incidente.

Le caratteristiche particolari

  • Struttura estremamente piatta
  • Installazione semplice e rapida
  • Versatili e luminose
  • Custodia pregiata, IP54 o IP69K
  • Materiali di prima qualità
  • Disponibile anche variante in acciaio inox

Disponibilità

Prezzo

12 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Collegamento Materiale Superficie luminosa Gruppo LED secondo IEC 62471 Tipo di luce
Azioni

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
341.1 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
50 x 50 mm Gruppo libero LED a luce rossa

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
286.8 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
25 x 25 mm Gruppo libero LED a luce rossa

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
474 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
100 x 100 mm Gruppo libero LED a luce rossa

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
538.3 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
100 x 100 mm Gruppo di rischio 1 LED infrarosso

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
685.6 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
150 x 100 mm Gruppo di rischio 1 LED infrarosso

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
405.4 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
50 x 50 mm Gruppo di rischio 1 LED infrarosso

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
1082.1 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
300 x 200 mm Gruppo libero LED a luce rossa

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
1349.1 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
300 x 200 mm Gruppo di rischio 1 LED infrarosso

BAE00JC

BAE LX-VS-HR200
796.3 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
200 x 150 mm Gruppo libero LED a luce rossa

BAE00JE

BAE LX-VS-HI200
860.6 EUR Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m Alluminio anodizzato, nero
Vetro
PMMA
200 x 150 mm Gruppo di rischio 1 LED infrarosso