Illuminazioni ad anello

Illuminazioni per sistemi Vision e macchine

Disponibile in:

6 Versioni

La dimensione del campo di luce delle nostre illuminazioni ad anello ha un diametro di 100/60 mm. Come luce incidente aggiuntiva con LED molto luminosi, permette un'illuminazione omogenea nelle varianti con luce rossa, luce bianca e infrarossa.

Le caratteristiche particolari

  • Fissaggio e integrazione in tutta semplicità
  • Custodia pregiata, IP65
  • Realizzabili ampie distanze di ispezione
  • Diffusore ausiliario in applicazioni con superfici specchianti per evitare riflessioni di disturbo

Disponibilità

Prezzo

6 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Versione Superficie luminosa Tipo di luce Dimensione Materiale
Azioni

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
396.60 EUR Illuminazione ad anello Ø 38 mm/Ø 26 mm LED infrarosso Ø 40.5 x 13 mm Alluminio anodizzato, nero

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
396.60 EUR Illuminazione ad anello Ø 38 mm/Ø 26 mm LED a luce rossa Ø 40.5 x 13 mm Alluminio anodizzato, nero

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
396.60 EUR Illuminazione ad anello Ø 38 mm/Ø 26 mm LED luce bianca Ø 40.5 x 13 mm Alluminio anodizzato, nero

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
738.80 EUR Illuminazione ad anello Ø 100 mm/Ø 60 mm LED luce bianca Ø 116 x 20.5 mm Alluminio anodizzato, nero Vetro

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
786.50 EUR Illuminazione ad anello Ø 100 mm/Ø 60 mm LED infrarosso Ø 116 x 20.5 mm Alluminio anodizzato, nero Vetro

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
721.00 EUR Illuminazione ad anello Ø 100 mm/Ø 60 mm LED a luce rossa Ø 116 x 20.5 mm Alluminio anodizzato, nero Vetro