Illuminazioni lineari
Illuminazioni per sistemi Vision e macchine

Disponibile in:
6 Versioni
Impiegate come illuminazione laterale, le nostre illuminazioni lineari di ombre convincono nel controllo delle caratteristiche. Inoltre si ottiene una illuminazione uniforme senza punti morti.
Potete avere le illuminazioni lineari in diverse dimensioni con diametri del campo di luce da 10 × 95 mm a 10 × 195 mm. Sono disponibili anche varianti con luce rossa, luce bianca e luce infrarossa che, come illuminazione diretta, permettono uno schiarimento del campo immagine.
Le caratteristiche particolari
- Facile fissaggio e posizionamento flessibile
- Struttura quasi senza bordo, è quindi possibile l'impilamento e l'allineamento multiplo
- Custodia pregiata, IP54
- Tramite angolare di ritegno, combinabile in cornice quadrata o rettangolare
Disponibilità
6 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento | Materiale | Dimensione | Gruppo LED secondo IEC 62471 | Tipo di luce | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
509.50 EUR | Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Alluminio anodizzato, nero Vetro | 13 x 18 x 100 mm | Gruppo di rischio 1 | LED infrarosso | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
619.10 EUR | Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Alluminio anodizzato, nero Vetro | 13 x 18 x 200 mm | Gruppo di rischio 1 | LED infrarosso | |
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
445.20 EUR | Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Alluminio anodizzato, nero Vetro | 13 x 18 x 100 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
553.80 EUR | Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Alluminio anodizzato, nero Vetro | 13 x 18 x 200 mm | Gruppo libero | LED a luce rossa | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
463.00 EUR | Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Alluminio anodizzato, nero Vetro | 13 x 18 x 100 mm | Gruppo libero | LED luce bianca | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
571.50 EUR | Connettore, M5x0,5-Connettore, 4-poli, 0.3 m | Alluminio anodizzato, nero Vetro | 13 x 18 x 200 mm | Gruppo libero | LED luce bianca |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.