Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Illuminazioni coassiali

Illuminazioni per sistemi Vision e macchine

Disponibile in:

2 Versioni

Le nostre illuminazioni coassiali con luce rossa sono l'ottimale per l'illuminazione di superfici fortemente riflettenti o specchianti. Avete la possibilità di scegliere tra due diverse dimensioni costruttive con campo di luce da 50 × 50 mm a 100 × 100 mm.

Le caratteristiche particolari

  • A bassa manutenzione e ideali per l'industria
  • Installazione ed integrazione semplice
  • Custodia pregiata, IP54
  • Per l'ispezione di superfici stampate o imbrattate ed in presenza di codici incisi
  • Materiali di prima qualità

Disponibilità

Prezzo

2 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Collegamento Materiale Dimensione Superficie luminosa Tipo di luce
Azioni

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
1062.92 EUR Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli Alluminio anodizzato, nero
Vetro
106 x 57 x 67 mm 50 x 50 mm LED a luce rossa

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
1537.41 EUR Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli Alluminio anodizzato, nero
Vetro
150 x 110 x 108 mm 100 x 100 mm LED a luce rossa