- Dadi
- Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
- Sistema di montaggio adattabile
- Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
- Supporti per HMI
- Supporti per sensori Condition Monitoring
- Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione
- Supporti universali
Supporti per sistemi RFID
Tecnologia di fissaggio

Disponibile in:
27 Versioni
Posizionare al meglio i sistemi RFID e fissarli in sicurezza al tempo stesso? I supporti Balluff fanno esattamente questo.
Le loro resistenti strutture sono concepite e collaudate per i nostri sistemi e componenti RFID: perciò, tali prodotti si distinguono per precisione e durevolezza.
I supporti, di alta qualità, sono agevolmente installabili. E grazie alle varie versioni, potrete integrare al meglio anche il vostro sistema.
Caratteristiche principali
- Installazione agevole e struttura resistente
- Varie versioni disponibili
- Precisi, durevoli e resistenti
- Concepiti e collaudati per sistemi e componenti RFID Balluff
Disponibilità
27 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Materiale | Utilizzo | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0127BIS C-122-AD-1 |
2.21 EUR | Ø 11.6 x 8 mm | PA 6 | Adattatore di fissaggio per supporto dati BIS C-122 | |
![]() BAM012JBIS Z-HG-002 |
62.79 EUR | Ø 40 x 125 mm | POM nero | Alloggiamento per testine di scrittura/lettura con diametro 18 mm | |
![]() BAM0128BIS C-122-AD-2 |
2.21 EUR | Ø 11.6 x 6 mm | PA 6 | Adattatore di fissaggio per supporto dati BIS C-122 | |
![]() BAM012ABIS C-300-HG1 |
106.47 EUR | Ø 14.5 x 120 mm | POM nero | Alloggiamento per testine di scrittura/lettura con diametro 14,5 mm | |
![]() BAM012HBIS L-203-ZH1 |
5.15 EUR | Ø 16 x 18 mm | POM | Sostegno per supporto dati BIS L-103/203 | |
![]() BAM012KBIS Z-HG-003 |
62.79 EUR | Ø 40 x 125 mm | POM nero | Alloggiamento per testine di scrittura/lettura con diametro 30 mm |