- Supporti per sensori Condition Monitoring
- Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità
- Sistema di montaggio adattabile
- Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
- Supporti per HMI
- Supporti per sensori ed apparecchi Safety
- Supporti per sensori Vision, SmartCameras e sistemi d’illuminazione
- Supporti per sistemi RFID
- Supporti universali
Dadi
Tecnologia di fissaggio

Disponibile in:
13 Versioni
Come fissaggio standard per sensori, i nostri robusti dadi in ottone nichelato, acciaio inox o plastica sono rinomati da tempo. Sono adatti a tutti i più comuni formati cilindrici, vi offrono un'elevata qualità al miglior prezzo e, in modo semplice e preciso, vi aiutano a integrare i sensori nel vostro impianto.
Le caratteristiche particolari
- Convenienti e tuttavia pregiate possibilità di fissaggio standard
- Per sensori cilindrici delle dimensioni M05, M08, M12, M18 e M30
- In acciaio inox, metallo o plastica
- Utilizzabili anche come ricambio
Disponibilità
13 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Principio di funzionamento | Materiale | Utilizzo | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01WJBAM MC-XA-021-M18-4 |
2.60 EUR | Accessorio d'installazione generico | Acciaio inossidabile | per sensori M18 | |
![]() BAM01WHBAM MC-XA-021-M12-4 |
1.70 EUR | Accessorio d'installazione generico | Acciaio inossidabile | per sensori M12 | |
![]() BAM01WLBAM MC-XA-021-M18-A |
2.20 EUR | Accessorio d'installazione generico | PA | per sensori M18 | |
![]() BAM009KBES 08-DM-1 |
5.00 EUR | Elemento di tenuta | PA fosfatato | per la sigillatura di sensori resistenti alla pressione M8 | |
![]() BAM01W4BAM MC-XA-021-M18-2 |
1.30 EUR | Accessorio d'installazione generico | Ottone nichelato | per sensori M18 | |
![]() BAM01WKBAM MC-XA-021-M30-4 |
5.40 EUR | Accessorio d'installazione generico | Acciaio inossidabile | per sensori M30 | |
![]() BAM01WFBAM MC-XA-021-M5-4 |
1.40 EUR | Accessorio d'installazione generico | Acciaio inossidabile | per sensori M05 | |
![]() BAM033ABAM MC-XA-021-M8-4-01 |
3.20 EUR | Accessorio d'installazione generico | Acciaio - | per sensori M08 | |
![]() BAM01W5BAM MC-XA-021-M30-2 |
2.30 EUR | Accessorio d'installazione generico | Ottone nichelato | per sensori M30 | |
![]() BAM01WMBAM MC-XA-021-M30-A |
3.00 EUR | Accessorio d'installazione generico | PA | per sensori M30 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.