Supporti per HMI

Tecnologia di fissaggio

Disponibile in:

23 Versioni

I supporti per le nostre lampade di segnalazione SmartLight e per i nostri SmartLight Indicators e display, assicurano al tempo stesso un posizionamento preciso e un fissaggio sicuro.

Tali supporti sono installabili in modo semplice e veloce, convincendo anche per la resistenza della struttura. I supporti, di alta qualità, sono concepiti e collaudati per apparecchi Balluff. I supporti per HMI sono combinabili con il sistema di montaggio BMS.

Caratteristiche principali

  • Posizionamento versatile e fissaggio agevole in un’unica soluzione
  • Installazione agevole e struttura resistente
  • Combinabili con sistema di montaggio adattabile BMS
  • Integrabili su macchine e linee di montaggio
  • Supporti compatti e di alta qualità, concepiti per apparecchi Balluff

Disponibilità

Prezzo

23 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Principio di funzionamento Utilizzo Materiale Dimensione Fissaggio
Azioni

BAM0255

BAM MB-NI-016-800-1
43.2 EUR Supporto SmartLight per lampada di segnalazione Smartlight Alluminio anodizzato, naturale 80 x 6 x 62 mm Viti

BAM026K

BAM MB-NI-017-100-1
96.4 EUR Supporto SmartLight per lampada di segnalazione Smartlight Alluminio anodizzato, naturale Ø 70 x 100 mm Viti

BAM026L

BAM MB-NI-017-400-1
108 EUR Supporto SmartLight per lampada di segnalazione Smartlight Alluminio anodizzato, naturale Ø 70 x 400 mm Viti

BAM02M5

BAM MB-XA-025-D19,0-1
24.9 EUR Supporto SmartLight per lampada di segnalazione Smartlight Alluminio anodizzato, naturale 121 x 72 x 80 mm Viti

BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01
24.9 EUR Sistema di montaggio per sistemi di montaggio BMS Alluminio anodizzato Ø 30 x 300 mm Bloccaggio

BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01
28.8 EUR Sistema di montaggio per sistemi di montaggio BMS Alluminio anodizzato Ø 30 x 500 mm Bloccaggio

BAM033K

BMS AD-M-004-X19/MIS-D
32.7 EUR Sistema di montaggio per supporto monitor BMS, per piastra a sostituzione rapida BVS Alluminio anodizzato, naturale 6 x 116 x 116 mm Viti

BAM0341

BMS RS-M-D30-1000-01
40.5 EUR Sistema di montaggio per sistemi di montaggio BMS Alluminio anodizzato Ø 30 x 1000 mm Bloccaggio

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02
114.1 EUR Sistema di montaggio per sistemi di montaggio BMS, per piastra di collegamento VESA 75/100 PA 6.6GF30 Ø 60 x 190.5 mm Viti, morsetti

BAM034K

BMS CUJ-M-D30-E057-00
43.2 EUR Sistema di montaggio per sistemi di montaggio BMS, per supporto monitor BMS Alluminio 75 x 75 x 108 mm Viti, Bloccaggio