Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Supporti per sensori Condition Monitoring

Tecnologia di fissaggio

Disponibile in:

1 Versioni

I nostri supporti magnetici per i nostri sensori Condition Monitoring consistono di fissare questi ultimi in modo semplice e versatile e vi offrono grande flessibilità per posizionare i sensori stessi in maniera ottimale. I supporti sono semplici da installare: ad esempio, non occorrono forature, né lavorazioni meccaniche preliminari sulla superficie di montaggio. Grazie a questi supporti di alta qualità, potrete collaudare i sensori Condition Monitoring di Balluff nella vostra applicazione.

Caratteristiche principali

  • Supporti compatti e di alta qualità, concepiti per sensori Condition Monitoring Balluff
  • Posizionamento ottimale e fissaggio agevole in un’unica soluzione
  • Installazione semplice, grazie al collegamento meccanico
  • Non occorrono lavorazioni meccaniche sulla superficie di montaggio
  • Conduzione del calore ottimale per la misurazione di temperatura

Disponibilità

Prezzo

1 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Utilizzo Dimensione Materiale
Azioni

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
91.88 EUR Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12.5 x 32 mm Alluminio anodizzato