Mold-ID
Tool Management

Disponibile in:
0 Versioni
Il sistema mold-ID autonomo di Balluff garantisce una manutenzione degli strumenti basata sulle condizioni, senza la necessità di gestire documentazione costosa e suscettibile di errori.
Tutti i dati rilevanti come il numero di colpi, l'ultima manutenzione o informazioni dettagliate sono memorizzati automaticamente su ogni attrezzo tramite RFID e possono essere richiamati in qualsiasi momento da voi tramite il dispositivo portatile RFID.
In questo modo si riducono al minimo i tempi di fermo macchina e si supporta la manutenzione basata sulle condizioni. E l'utilizzo ottimale degli stampi ad iniezione è garantito. Il risultato è che Mold ID può aumentare significativamente la produttività del sistema.
Buono a sapersi: Mold ID è un sistema autosufficiente. Ciò significa che è possibile eseguire il retrofit di tutte le macchine singolarmente, indipendentemente dalla posizione o dal produttore e dall'età delle macchine.
Caratteristiche principali
- sistema autonomo, può essere installato a posteriori indipendentemente dal produttore e dalla macchina
- tutti i dati disponibili direttamente sullo stampo tramite RFID e lettura mobile con un palmare RFID
- senza tempi di inattività grazie alla documentazione automatica dei cicli di produzione
- cambiamenti ottimali dello stampo, poiché ora la manutenzione è basata sulle condizioni invece che sugli interventi preventivi
- informazioni sugli strumenti attualmente in esecuzione sulle macchine accedendo ai sistemi via TCP/IP.
0 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Descrizione | Azioni |
---|
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.