BVS-Cockpit
Setup and configuration

Disponibile in:
1 Versioni
La sofisticata interfaccia utente BVS-Cockpit consente di impostare e gestire in modo semplice e intuitivo le SmartCamera e le telecamere industriali. Tutte le funzioni importanti vengono visualizzate sull'interfaccia utente. Con tutti gli strumenti, vedete solo i parametri importanti per l'impostazione, in modo da poter adattare facilmente sia la nostra SmartCamera che la nostra telecamera industriale alle vostre esigenze. Le soluzioni sono facilmente graduabili grazie alla possibilità di combinarle con diversi hardware.
La nostra interfaccia utente BVS-Cockpit, semplice e intuitiva, è disponibile anche per l'installazione e l'utilizzo su dispositivi finali basati su Windows. Ciò consente di configurare e utilizzare le telecamere industriali collegate con il proprio computer.
Applicazione: fino a 8 telecamere industriali
Requisiti di sistema: Processore con 2 GHz Dual Core e memoria di lavoro da 2 GB
Web browser supportati: Mozilla Firefox (Versione 24), Google Chrome (Versione 32.0), Windows Internet Explorer (Versione 10)
Sistemi operativi supportati: Windows 7 (64 bit) o superiore
I sistemi già installati per un massimo di 4 telecamere possono essere ampliati fino a 8 telecamere estendendo la licenza.
1 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Descrizione sintetica | Dotazione | Azioni |
---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision SolutionsBAI BVS - Balluff Vision Solutions |
Estensioni di licenza BVS Cockpit per prodotti Balluff SmartVision |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.