- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Acquisire la regolazione dell'azimut
- Determinare la posizione
- Mantenere le tolleranze
- Registrare la velocità del rotore
- Monitorare le basse velocità
- Assicurare una qualità di controllo ottimale
- Controllo dell'angolo delle pale del rotore
- Misurare l'inclinazione della torre
- Monitorare i freni
- Controllare i livelli di riempimento
Controllo dell'angolo delle pale del rotore
Abbiamo sviluppato i nostri sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi specificamente per l'uso nei cilindri idraulici delle turbine eoliche. Attraverso la regolazione del passo, è possibile utilizzarli per regolare con precisione gli angoli delle pale del rotore in base alla forza del vento, al fine di massimizzare la produzione di energia e garantire la sicurezza dell'impianto.
Le caratteristiche speciali
- Bassa manutenzione
- Resistente alla pressione fino a 600 bar
- Resistente alle vibrazioni e agli urti per un uso senza problemi in ambienti avversi
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure energy production