- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Acquisire la regolazione dell'azimut
- Determinare la posizione
- Mantenere le tolleranze
- Registrare la velocità del rotore
- Monitorare le basse velocità
- Assicurare una qualità di controllo ottimale
- Controllo dell'angolo delle pale del rotore
- Misurare l'inclinazione della torre
- Monitorare i freni
- Controllare i livelli di riempimento
Determinare la posizione
Per poter mantenere la turbina eolica, questa deve essere ferma in modo sicuro. Con i sensori induttivi BHS resistenti alle alte pressioni, è possibile determinare la posizione del pistone del cilindro di bloccaggio e rilevare la posizione finale del cilindro nei sistemi a passo idraulico. E questo in modo molto affidabile.
Le caratteristiche speciali
- Resistente all'alta pressione fino a 500 bar, montabile direttamente
- Custodia in acciaio inox
- Disponibile anche in versione analogica per Soft-Stop
Downloads
-
Industry brochure energy production