Registrare la velocità del rotore

Registrare la velocità del rotore

I sensori induttivi di Balluff registrano la velocità del rotore della vostra turbina eolica in modo estremamente affidabile. E questo a temperatura fino a -40 °C. Due sensori induttivi allineati con il disco di bloccaggio sono tutto ciò che serve per rilevare la velocità e il senso di rotazione e proteggere la turbina dalla velocità eccessiva.

Le caratteristiche speciali

  • Alta distanza di rilevamento
  • Campo di temperatura esteso
  • Rilevamento senza contatto
  • Insensibile alla contaminazione

Downloads

  • Industry brochure energy production