- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Rileva le posizioni intermedie
I requisiti di uno sbarramento vanno ben oltre la semplice apertura o chiusura di una porta, poiché il livello deve anche essere regolato automaticamente in modo abbastanza preciso. I nostri sensori di inclinazione vi permettono di rilevare con precisione le posizioni intermedie in modo affidabile. Inoltre, i sensori sono molto compatti e quindi facili da integrare.
Le caratteristiche speciali
- grande intervallo di temperatura
- uscita analogica da 4 a 20 mA
Downloads
-
Industry brochure energy production