- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Controllare la profondità di perforazione
Sapere sempre dove si trova la trivella: i sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi BTL PF assicurano in modo affidabile la corretta profondità di perforazione quando si prelevano campioni di terreno con trivelle mobili nella ricerca di nuovi giacimenti di materie prime. I potenziali depositi possono così essere controllati rapidamente.
Le caratteristiche speciali
- design piatto, risparmio di spazio su macchine mobili
- alloggiamento del profilo robusto
- senza usura, come senza contatto con una distanza fino a 15 mm dall'encoder di posizione al trasduttore di spostamento
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure energy production