- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
I nostri particolari punti di forza
Alta precisione e competenza comunicativa
Da Balluff ricevete concetti innovativi per realizzare in modo ottimale le vostre esigenze individuali per la produzione di energia. A tal fine, vi offriamo una gamma ampia e versatile di soluzioni. Per esempio, attraverso sensori induttivi resistenti alle alte pressioni, sistemi di misurazione della posizione con protezione antideflagrante o tecnologia ridondante altamente affidabile che può essere facilmente integrata direttamente nel cilindro idraulico. Inoltre, abbiamo testato HALT i singoli componenti durante lo sviluppo, in modo che possiate beneficiare della loro resistenza e durata particolarmente elevate: nel vento e nelle onde, sotto una forte luce solare e anche in atmosfere potenzialmente esplosive.
Le nostre soluzioni funzionano con una connessione altamente affidabile e una sofisticata tecnologia di rete che soddisfa i severi requisiti dell'industria energetica senza compromessi. Questo supporta l'affidabilità del vostro impianto e della tecnologia di controllo. E con IO-Link, beneficiate dell'esperienza di comunicazione che vi permetterà anche di soddisfare le esigenze future. Perché con IO-Link, si crea un'infrastruttura per gestire in modo sicuro il crescente volume di dati. È possibile trarre informazioni aggiuntive dai dati e utilizzarle per un processo veloce e flessibile. In questo modo, siete anche posizionati in modo ottimale per il futuro.