- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Concetto per l'installazione sul campo
Nell'impiantistica, i sottocomponenti devono spesso essere collegati al controllore su lunghe distanze. Con IO-Link, è sufficiente un concetto di installazione sul campo per diversi mercati. Per adattare il sistema bus, è sufficiente inserire il master desiderato. Gli schemi circuitali rimangono gli stessi.
Le caratteristiche speciali
- Un solo indirizzo fieldbus/IP per un massimo di 136 segnali I/O e punti diagnostici
- Valori analogici digitalizzati invece di segnali analogici (nessun cavo schermato richiesto)
- Controllo di attuatori fino a 2 A
Downloads
-
Industry brochure energy production