- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Movimentazione dei materiali
Come ha successo un processo ottimale
Assicurare un processo ottimale durante la manipolazione del materiale e garantire continuamente la purezza della plastica. I nostri sensori capacitivi e ad ultrasuoni assicurano livelli di riempimento corretti. E l'Industrial RFID si occupa del controllo mirato di tutti i processi.
Questo assicura che i granuli, le cariche e i materiali di rinforzo siano trasportati con precisione millimetrica dal silo alla stazione dei tubi, dal miscelatore alla macchina di stampaggio a iniezione. In diverse linee di produzione e in ogni singolo lotto. In questo modo, si gestisce l'esatto dosaggio di sempre nuovi composti in sempre nuove composizioni in modo rapido, preciso e affidabile.
Allo stesso tempo, si aumenta l'efficienza dell'alimentazione, si migliora la qualità della produzione e si riducono i reclami. Questo perché la RFID registra continuamente tutti i dati del processo e del prodotto. Questa documentazione continua crea anche la certezza del diritto.