Stampaggio a iniezione

Ogni dettaglio sotto controllo

Processo di stampaggio a iniezione di alta precisione

Il cliente sa che ogni passo del processo di stampaggio a iniezione di alta precisione deve essere perfetto. Dall'iniezione del composto di stampaggio ai movimenti della vite fino all'espulsione del pezzo stampato finito. Potete controllare in modo affidabile tutti i movimenti nella macchina di stampaggio a iniezione con le nostre soluzioni di alta qualità.

I nostri sistemi induttivi di misurazione della posizione supportano il riempimento veloce dello stampo e i nostri sensori capacitivi controllano la completezza. I sistemi di misurazione della posizione codificati magneticamente assicurano una chiusura delicata dello stampo. E robusti sensori di pressione integrati nel cilindro idraulico garantiscono la corretta chiusura delle piastre di serraggio.
Potete contare sull'alta ripetibilità e sulla durata della nostra tecnologia, che è stata ottimizzata attraverso i test HALT (High Accelerated Lifetime Testing). Con un design robusto, estendiamo i tempi di funzionamento e contribuiamo alla disponibilità del sistema. Perché per voi, qualità significa precisione. E affidabilità significa efficienza economica.

Esempi di applicazione