Assicurare una chiusura delicata e meccanicamente positiva

Assicurare una chiusura delicata e positiva

Con l'aiuto di un sistema di misurazione della posizione magnetostrittivo ad alta precisione di Balluff, è possibile monitorare in modo mirato il movimento di bloccaggio delle piastre dello stampo. Una chiusura delicata della forma riduce l'usura e prolunga la durata del tuo utensile.

Le caratteristiche speciali

  • Senza usura, poiché senza contatto
  • immediatamente pronto per il funzionamento senza corsa di riferimento
  • resistente alle vibrazioni, all'umidità e alla polvere

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure plastics industry