- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Monitorare la pressione
Per una perfetta chiusura delle piastre di serraggio, è necessaria la giusta pressione. Un robusto sensore di pressione in un alloggiamento in acciaio inossidabile consente di monitorare in modo affidabile la pressione nel cilindro idraulico. Dotati di IO-Link, i sensori di pressione trasmettono i loro valori direttamente al sistema di controllo e avviano così la regolazione esatta.
Le caratteristiche speciali
- Gamma di temperatura estesa fino a 125 °C
- Fino a 600 bar
- Installazione orientata al processo
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure plastics industry