- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Movimento d'iniezione sugli stampi Rilevamento
I nostri sistemi di misurazione della posizione induttiva BIW assicurano che i vostri stampi siano riempiti rapidamente. Perché l'alta frequenza di misurazione e la ripetibilità misurano il percorso dell'asse di iniezione in modo preciso e affidabile. Questo permette di regolare con precisione il profilo di iniezione per produrre, ad esempio, pezzi a parete sottile di alta qualità.
Le caratteristiche speciali
- Veloce: alta frequenza di misurazione di 32 kHz
- Rilevamento della posizione senza contatto
- Alta ripetibilità
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure plastics industry