Spostare le merci in modo efficiente dal punto di vista energetico

Moduli di rete BNI

Spostare le merci in modo efficiente dal punto di vista energetico

Chi vuole padroneggiare la complessità dei processi intralogistici si affida sempre più a concetti decentralizzati. Per esempio, fino a quattro azionamenti possono essere controllati tramite i nostri moduli di rete IO-Link con una corrente d'uscita di 4 A e quindi far funzionare sia i motori dei nastri trasportatori che i tappi elettrici sui vostri trasportatori a rulli - esattamente quando sono necessari. In questo modo, si alleggerisce il sistema di controllo, si elaborano le informazioni in modo efficiente, si aumenta la produttività e si riduce il consumo di energia.

Le caratteristiche speciali

  • design robusto
  • installazione rapida e facile integrazione
  • controllo separato degli azionamenti
  • Web server integrato per la configurazione e la visualizzazione delle informazioni del modulo
  • facile scambio di moduli grazie all'innovativa spina di indirizzo

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics