Misurare la posizione delle forche sui carrelli elevatori

Misurare la posizione delle forche sui carrelli elevatori

I nostri sistemi di misurazione della posizione codificati magneticamente sono perfetti per registrare continuamente la posizione in profondità della forcella con una precisione millimetrica - anche in magazzini difficili da vedere. A questo scopo, un nastro magnetico incorporato nella parte estensibile della forcella viene scansionato senza contatto da un ricevitore all'estremità della parte fissa della stessa. Buono a sapersi: Quando si usa il carrello elevatore, il conducente può visualizzare ogni posizione delle forche tramite un display.

Le caratteristiche speciali

  • Senza usura
  • Gli errori di guida possono essere evitati preimpostando delle lunghezze di estensione definite

Downloads

  • Industry brochure intralogistics