Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Evitare le collisioni

Evitare le collisioni

Il coordinamento di migliaia di robot che si muovono su una rete ferroviaria richiede un'elevata potenza di calcolo. Inoltre, la tecnologia dei sensori che rileva in modo affidabile gli altri robot in tempo e quindi evita le collisioni. I sensori a ultrasuoni sono precisi tuttofare che rilevano in modo affidabile posizioni e distanze senza contatto, soprattutto in ambienti industriali difficili. La polvere e lo sporco non sono un problema per loro. Universalmente applicabili, lavorano indipendentemente dal colore e dalle condizioni della superficie e forniscono risultati affidabili anche per oggetti trasparenti con forti riflessi.

Le caratteristiche speciali

  • Grande gamma di rilevamento
  • Indipendente dal colore, dalla trasparenza, dalla proprietà di riflessione così come dalla condizione della superficie dell'oggetto
  • Dà la distanza effettiva grazie all'uscita analogica

Downloads

  • Industry brochure intralogistics