- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Leggere tutti i codici comuni
L'automazione del magazzino inizia con i sistemi di identificazione. I nostri lettori portatili leggono tutti i comuni codici a barre 1D, 2D e stacked, nonché i codici postali in qualsiasi posizione di rotazione (fino a 40° di inclinazione) e in movimento. Il lettore è facile da usare. Inoltre, la sua forma ergonomica e il suo peso leggero permettono un funzionamento senza fatica e con la mano.
Le caratteristiche speciali
- Campo di lettura massimo di 40 cm
- Un segnale acustico, un LED sul lettore e un punto LED proiettato sul codice letto confermano la cattura riuscita
- Leggero, peso di soli 200 g
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure intralogistics